Seleção de uma função do componente de segurança por meio de comunicação segura
Os tempos de resposta para uma comunicação segura sempre se referem ao protocolo seguro e não à interface externa do opcional de segurança. Todos os tempos de resposta devem ser multiplicados pelo fator 1.002.
Fator de cálculo | Norma de cálculo Tempo de resposta |
|---|---|
STO | T_processamento de entrada_F-PA + 2 × T_Sys + 1 ms |
SS1-t | T_processamento de entrada_F-PA + 2 × T_Sys + SSx-t Desaceleração t1 (8706.8) + 1 ms |