Irregularidade 16 Colocação em operação
Irregularidade: 16.1 (1001hex | 4097dec) Descrição: descrição dos parâmetros do motor quando o FCB 25 está ativo | ||
|---|---|---|
| Resposta: bloqueio do estágio de saída | |
Causa | Ação | |
Um parâmetro do motor foi descrito enquanto o FCB 25 ainda estava ativo. | Desativar o FCB 25. | |
Irregularidade: 16.2 (1002hex | 4098dec) Descrição: o cálculo dos parâmetros de controle não é possível | ||
|---|---|---|
| Resposta: bloqueio do estágio de saída | |
Causa | Ação | |
O longo atraso do encoder utilizado impede o cálculo dos coeficientes de filtro necessários. | Utilizar encoders com atraso menor. | |
Irregularidade: 16.3 (1003hex | 4099dec) Descrição: modelo do motor térmico não é possível | ||
|---|---|---|
| Resposta: bloqueio do estágio de saída | |
Causa | Ação | |
A colocação em operação do modelo térmico ainda não foi concluído ou sua parametrização é inválida. | Executar novamente a colocação em operação. | |
Irregularidade: 16.5 (1005hex | 4101dec) Descrição: limite de corrente menor do que a corrente de magnetização do motor | ||
|---|---|---|
| Resposta: bloqueio do estágio de saída | |
Causa | Ação | |
O limite de corrente é menor que a corrente de magnetização do motor calculada pelo modo de controle ativo. | Aumentar limite de corrente. | |
Irregularidade: 16.6 (1006hex | 4102dec) Descrição: modo de controle não possível | ||
|---|---|---|
| Resposta: bloqueio do estágio de saída | |
Causa | Ação | |
Foi selecionado um modo de controle incorreto para o motor. | Selecionar modo de controle apropriado. | |
Durante a colocação em operação de um motor síncrono não SEW, alguns modos de controle e funções do conversor são permitidos somente após os parâmetros do motor terem sido medidos. | Executar medição dos parâmetros do motor com a função de acionamento FCB 25. | |
Irregularidade: 16.7 (1007hex | 4103dec) Descrição: frequência PWM não é possível | ||
|---|---|---|
| Resposta: bloqueio do estágio de saída | |
Causa | Ação | |
O ciclo de amostragem do controlador de rotação ajustado de 1 ms não é possível com a frequência PWM ajustada. | – Ajustar a frequência PWM de 4, 8 ou 16 kHz. ou – Ajustar o ciclo de amostragem. | |
O motor requer uma frequência PWM maior do que o conversor pode fornecer. | Utilizar conversores com frequência PWM adequada. | |
O modo de controle ELSM® somente pode ser usado com um conversor que suporte frequências PWM de 2.5, 4 ou 8 kHz. | Utilizar conversores com frequência PWM adequada. | |
A função de acionamento FCB 25 só pode ser usada com um conversor que suporte frequências PWM de 2.5, 4 ou 8 kHz. | Utilizar conversores com frequência PWM adequada. | |
A função de acionamento FCB 18 só pode ser usada com um conversor que suporte frequências PWM de 2.5, 4 ou 8 kHz. | Utilizar conversores com opção de frequência PWM adequada. | |
Irregularidade: 16.8 (1008hex | 4104dec) Descrição: sensor de temperatura Motor 1 – Irregularidade da colocação em operação | ||
|---|---|---|
| Resposta: bloqueio do estágio de saída | |
Causa | Ação | |
Durante a colocação em operação do sensor de temperatura do motor 1, foi detectada uma irregularidade. | Verificar parâmetro da colocação em operação. | |
Irregularidade: 16.9 (1009hex | 4105dec) Descrição: sensor de temperatura Motor 2 – Irregularidade da colocação em operação | ||
|---|---|---|
| Resposta: bloqueio do estágio de saída | |
Causa | Ação | |
Durante a colocação em operação do sensor de temperatura do motor 2, foi detectada uma irregularidade. | Verificar parâmetro da colocação em operação. | |
Irregularidade: 16.10 (100Ahex | 4106dec) Descrição: fonte da posição atual não atribuída | ||
|---|---|---|
| Resposta: suporte da aplicação + Bloqueio do estágio de saída | |
Causa | Ação | |
Na função de acionamento selecionada, é necessário um encoder para controle de posicionamento, que é usado como fonte para gerar a posição atual. | – Atribuir um encoder para o controle de posicionamento na configuração do conjunto de acionamento. – Se não houver encoder, usar somente FCB sem controle de posicionamento. | |
Irregularidade: 16.11 (100Bhex | 4107dec) Descrição: irregularidades ao calcular dados do motor | ||
|---|---|---|
| Resposta: bloqueio do estágio de saída | |
Causa | Ação | |
A colocação em operação do motor não é possível devido a dados do motor inconsistentes ou dados de configuração da unidade incorretos. | – Verificar colocação em operação. – Se a irregularidade ocorrer repetidamente, entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE. | |
Irregularidade: 16.12 (100Chex | 4108dec) Descrição: processo de escritura dos dados do motor não cumprido | ||
|---|---|---|
| Resposta: bloqueio do estágio de saída | |
Causa | Ação | |
Antes de descrever os parâmetros elétricos de colocação em operação, o processo de escritura não foi cumprido. | Executar novamente a colocação em operação. | |
Irregularidade: 16.13 (100Dhex | 4109dec) Descrição: vários modelos de proteção de motor ativos | ||
|---|---|---|
| Resposta: bloqueio do estágio de saída | |
Causa | Ação | |
Vários modelos de proteção do motor estão ativos em um dos monitoramentos térmicos do motor. | – Executar novamente a colocação em operação. – Se a irregularidade ocorrer repetidamente, entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE. | |
Irregularidade: 16.20 (1014hex | 4116dec) Descrição: rotação nominal muito alta ou frequência nominal muito baixa | ||
|---|---|---|
| Resposta: bloqueio do estágio de saída | |
Causa | Ação | |
Ao calcular a quantidade de pares de polos da rotação e da frequência nominais, nenhum valor plausível poderá ser determinado. | – Verificar as configurações de rotação e frequência nominais. – Executar novamente a colocação em operação. | |
Irregularidade: 16.21 (1015hex | 4117dec) Descrição: escorregamento nominal negativo determinado | ||
|---|---|---|
| Resposta: bloqueio do estágio de saída | |
Causa | Ação | |
Um escorregamento negativo foi determinado durante a colocação em operação. | – Verificar as configurações de rotação e frequência nominais. – Executar novamente a colocação em operação. | |
Irregularidade: 16.22 (1016hex | 4118dec) Descrição: a quantidade de pares de polos não pode ser determinada | ||
|---|---|---|
| Resposta: bloqueio do estágio de saída | |
Causa | Ação | |
Não é possível calcular a quantidade de pares de polos a partir da frequência nominal e da rotação nominal. | Especificar quantidade de pares de polos. | |
Irregularidade: 16.23 (1017hex | 4119dec) Descrição: verificação de plausibilidade falhou | ||
|---|---|---|
| Resposta: bloqueio do estágio de saída | |
Causa | Ação | |
A potência nominal estimada não corresponde à potência nominal inserida na inicialização. | – Verificar dados inseridos. – Executar novamente a colocação em operação. | |
Irregularidade: 16.24 (1018hex | 4120dec) Descrição: não é possível realizar o ciclo de amostragem do controlador de rotação com frequência PWM ou modo de controle | ||
|---|---|---|
| Resposta: suporte da aplicação + Bloqueio do estágio de saída | |
Causa | Ação | |
O ciclo de amostragem do controlador de rotação ajustado não igual a 2 ms não é possível com a frequência PWM ajustada. | – Ajustar a frequência PWM para corresponder ao ciclo de amostragem. ou – Ajustar um ciclo de amostragem de 2 ms (adequado para a frequência PWM). | |
No modo de controle ELSM®, apenas são permitidos ciclos de amostragem do controlador de rotação de 1 ms e 2 ms. | Ajustar ciclo de amostragem de 1 ms ou 2 ms. | |
Irregularidade: 16.25 (1019hex | 4121dec) Descrição: limite de corrente definida pelo usuário para a corrente em parada muito pequena | ||
|---|---|---|
| Resposta: bloqueio do estágio de saída | |
Causa | Ação | |
O limite de corrente definido pelo usuário é muito baixo para a corrente em parada ajustada. | – Aumentar o limite de corrente definido pelo usuário. ou – Reduzir a corrente em parada. | |
Irregularidade: 16.26 (101Ahex | 4122dec) Descrição: valores nominais incompletos ou implausíveis | ||
|---|---|---|
| Resposta: bloqueio do estágio de saída | |
Causa | Ação | |
Um ou todos os parâmetros a seguir não estão definidos ou não são plausíveis: – Tensão nominal – Corrente nominal – Rotação nominal – Torque nominal | – Verificar dados inseridos. – Executar novamente a colocação em operação. | |
Irregularidade: 16.27 (101Bhex | 4123dec) Descrição: corrente máxima ou torque máximo implausível | ||
|---|---|---|
| Resposta: bloqueio do estágio de saída | |
Causa | Ação | |
Os seguintes parâmetros não estão ajustados ou não são plausíveis: – Corrente máxima – Torque máximo | – Verificar dados inseridos. – Executar novamente a colocação em operação. | |
Irregularidade: 16.30 (101Ehex | 4126dec) Descrição: status de configuração do EtherCAT® EEPROM está com irregularidade | ||
|---|---|---|
| Resposta: atenção | |
Causa | Ação | |
A EEPROM EtherCAT®/SBusPLUS está configurada incorretamente. | Entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE. | |
Irregularidade: 16.40 (1028hex | 4136dec) Descrição: conjunto de dados da colocação em operação inválido | ||
|---|---|---|
| Resposta: bloqueio do estágio de saída | |
Causa | Ação | |
O conjunto de dados da colocação em operação no módulo de energia substituível é inválido para o motor selecionado. | – Colocar outro motor em operação. – Substituir o módulo de energia. | |
Irregularidade: 16.41 (1029hex | 4137dec) Descrição: conjunto de dados de colocação em operação ausente | ||
|---|---|---|
| Resposta: bloqueio do estágio de saída | |
Causa | Ação | |
Não foi encontrado conjunto de dados da colocação em operação no módulo de energia substituível para o motor selecionado. | – Colocar outro motor em operação. – Substituir o módulo de energia. | |
Irregularidade: 16.42 (102Ahex | 4138dec) Descrição: registro de colocação em operação incompatível | ||
|---|---|---|
| Resposta: bloqueio do estágio de saída | |
Causa | Ação | |
O registro de colocação em operação no módulo de energia substituível não é compatível com a versão do firmware. | – Atualizar firmware. ou – Usar outro módulo de energia. | |
Irregularidade: 16.43 (102Bhex | 4139dec) Descrição: tipo de conexão não suportado | ||
|---|---|---|
| Resposta: bloqueio do estágio de saída | |
Causa | Ação | |
O tipo de conexão selecionado não é suportado pela função de colocação em operação. | Selecionar um tipo de conexão diferente ou colocar o conjunto de acionamento em operação via MOVISUITE. | |
Irregularidade: 16.50 (1032hex | 4146dec) Descrição: parâmetros de frenagem não inicializados | ||
|---|---|---|
| Resposta: bloqueio do estágio de saída | |
Causa | Ação | |
Não há dados de freio disponíveis. | Verificar colocação em operação. | |
Irregularidade: 16.60 (103Chex | 4156dec) Descrição: parametrização de controle de 3 fios inválida | ||
|---|---|---|
| Resposta: atenção | |
Causa | Ação | |
Nenhum terminal de parada de controle de 3 fios está parametrizado. | Parametrizar borne de parada. | |