Fallo 16 Puesta en marcha

Fallo: 16.1 (1001hex | 4097dec)

Descripción: Escribir parámetros del motor con FCB 25 activo

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

Se ha escrito un parámetro del motor mientras el FCB 25 sigue activo.

Desactive FCB 25.

Fallo: 16.2 (1002hex | 4098dec)

Descripción: Imposible calcular los parámetros del regulador

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

El prolongado tiempo de retardo del encoder utilizado imposibilita el cálculo de los coeficientes de filtro necesarios.

Utilice un encoder con un tiempo de retardo menor.

Fallo: 16.3 (1003hex | 4099dec)

Descripción: Modelo de motor térmico no posible

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

La puesta en marcha del modelo térmico todavía no se ha completado o su parametrización no es válida.

Ejecute de nuevo la puesta en marcha.

Fallo: 16.5 (1005hex | 4101dec)

Descripción: Límite de corriente menor que la corriente de magnetización del motor

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

El límite de corriente es menor que la corriente de magnetización del motor calculada por el modo de regulación activo.

Aumente el límite de corriente.

Fallo: 16.6 (1006hex | 4102dec)

Descripción: Modo de regulación no posible

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

Se ha seleccionado un modo de regulación incorrecto para el motor.

Seleccione un modo de regulación adecuado.

Durante la puesta en marcha de un motor no SEW síncrono, algunos modos de regulación y funciones de accionamiento sólo están permitidos tras una medición de parámetros del motor.

Realice la medición de parámetros del motor con la función de accionamiento FCB 25.

Fallo: 16.7 (1007hex | 4103dec)

Descripción: Frecuencia PWM no posible

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

El ciclo de muestreo ajustado del regulador de velocidad de 1 ms no está permitido con la frecuencia PWM configurada.

– Ajuste una frecuencia PWM de 4, 8 o 16 kHz.

o

– Ajuste el ciclo de muestreo.

El motor necesita una frecuencia PWM mayor que la puede proporcionar el variador.

Emplee un variador con una frecuencia PWM adecuada.

El modo de regulación ELSM® sólo se puede utilizar con un variador que soporte las frecuencias PWM 2.5, 4 u 8 kHz.

Emplee un variador con una frecuencia PWM adecuada.

La función de accionamiento FCB 25 sólo se puede utilizar con un variador que soporte las frecuencias PWM 2.5, 4 u 8 kHz.

Emplee un variador con una frecuencia PWM adecuada.

La función de accionamiento FCB 18 sólo se puede utilizar con un variador que soporte las frecuencias PWM 2.5, 4 u 8 kHz.

Emplee un variador con una opción de frecuencia PWM apropiada.

Fallo: 16.8 (1008hex | 4104dec)

Descripción: Sensor de temperatura motor 1 – Fallo de puesta en marcha

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

Durante la puesta en marcha del sensor de temperatura del motor 1 se ha detectado un fallo.

Compruebe los parámetros de puesta en marcha.

Fallo: 16.9 (1009hex | 4105dec)

Descripción: Sensor de temperatura motor 2 – Fallo de puesta en marcha

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

Durante la puesta en marcha del sensor de temperatura del motor 2 se ha detectado un fallo.

Compruebe los parámetros de puesta en marcha.

Fallo: 16.10 (100Ahex | 4106dec)

Descripción: Fuente de la posición real no asignada

 

Reacción: Parada de aplicación + bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

En la función de accionamiento seleccionada se requiere un encoder para la regulación de posición, que se emplea como fuente para la determinación de la posición real.

– En la configuración del conjunto de accionamiento, asignar un encoder para la regulación de posicionamiento.

– Si no se dispone de encoder, utilizar sólo FCB sin regulación de posicionamiento.

Fallo: 16.11 (100Bhex | 4107dec)

Descripción: Fallo en el cálculo de los datos del motor

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

La puesta en marcha del motor no puede llevarse a cabo debido a datos de motor inconsistentes o datos de configuración de la unidad incorrectos.

– Compruebe la puesta en marcha.

– Si el fallo persiste, diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.

Fallo: 16.12 (100Chex | 4108dec)

Descripción: Secuencia de escritura de datos del motor no respetada

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

No se ha respetado la secuencia de escritura antes de escribir los parámetros de puesta en marcha eléctricos.

Ejecute de nuevo la puesta en marcha.

Fallo: 16.13 (100Dhex | 4109dec)

Descripción: Varios modelos de protección del motor activos

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

En una de las vigilancias térmicas de motor hay varios modelos de protección del motor activos.

– Ejecute de nuevo la puesta en marcha.

– Si el fallo persiste, diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.

Fallo: 16.20 (1014hex | 4116dec)

Descripción: Velocidad nominal excesiva o frecuencia nominal insuficiente

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

Durante el cálculo del número de pares de polos a partir de la velocidad nominal y la frecuencia nominal no se ha podido determinar ningún valor plausible.

– Compruebe los ajustes de la velocidad nominal y la frecuencia nominal.

– Ejecute de nuevo la puesta en marcha.

Fallo: 16.21 (1015hex | 4117dec)

Descripción: Deslizamiento nominal negativo determinado

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

Durante la puesta en marcha se ha determinado un deslizamiento negativo.

– Compruebe los ajustes de la velocidad nominal y la frecuencia nominal.

– Ejecute de nuevo la puesta en marcha.

Fallo: 16.22 (1016hex | 4118dec)

Descripción: Número de pares de polos no determinable

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

No es posible calcular de forma inequívoca el número de pares de polos con precisión a partir de la velocidad nominal y la frecuencia nominal.

Indique el número de pares de polos.

Fallo: 16.23 (1017hex | 4119dec)

Descripción: Prueba de plausibilidad fallida

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

La potencia nominal estimada no se corresponde con la potencia nominal indicada durante la puesta en marcha.

– Compruebe los datos introducidos.

– Ejecute de nuevo la puesta en marcha.

Fallo: 16.24 (1018hex | 4120dec)

Descripción: Ciclo de muestreo de regulador de velocidad no posible con frecuencia PWM o modo de regulación

 

Reacción: Parada de aplicación + bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

El ciclo de muestreo del regulador de velocidad ajustado diferente de 2 ms no es posible con la frecuencia PWM ajustada.

– Ajuste la frecuencia PWM de forma adecuada al ciclo de muestreo.

o

– Ajuste un ciclo de muestreo de 2 ms (adecuado para la frecuencia PWM).

En el modo de regulación ELSM® sólo se permiten tiempos de muestreo del regulador de velocidad de 1 ms y 2 ms.

Ajuste un ciclo de muestreo de 1 ms o 2 ms.

Fallo: 16.25 (1019hex | 4121dec)

Descripción: Límite de corriente definido por el usuario para la corriente de parada demasiado bajo

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

El límite de corriente definido por el usuario es demasiado bajo para la corriente de parada ajustada.

– Aumente el límite de corriente definido por el usuario.

o

– Reduzca la corriente de parada.

Fallo: 16.26 (101Ahex | 4122dec)

Descripción: Valores nominales incompletos o no plausibles

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

Uno o todos los parámetros siguientes no están ajustados o no son plausibles:

– Tensión nominal

– Corriente nominal

– Velocidad nominal

– Par nominal

– Compruebe los datos introducidos.

– Ejecute de nuevo la puesta en marcha.

Fallo: 16.27 (101Bhex | 4123dec)

Descripción: Corriente máxima o par máximo no plausibles

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

Los parámetros siguientes no están ajustados o no son plausibles:

– Corriente máxima

– Par máximo

– Compruebe los datos introducidos.

– Ejecute de nuevo la puesta en marcha.

Fallo: 16.30 (101Ehex | 4126dec)

Descripción: Estado de configuración de EtherCAT®-EEPROM defectuoso

 

Reacción: Advertencia

Causa

Medida

El EtherCAT®/SBusPLUS-EEPROM se ha configurado incorrectamente.

Diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.

Fallo: 16.40 (1028hex | 4136dec)

Descripción: Registro de datos de puesta en marcha no válido

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

El registro de datos de puesta en marcha en el módulo de memoria reemplazable no es válido para el motor seleccionado.

– Poner en marcha otro motor.

– Cambie el módulo de memoria.

Fallo: 16.41 (1029hex | 4137dec)

Descripción: Falta el registro de datos de puesta en marcha

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

Para el motor seleccionado no se ha encontrado ningún registro de datos de puesta en marcha en el módulo de memoria reemplazable.

– Poner en marcha otro motor.

– Cambie el módulo de memoria.

Fallo: 16.42 (102Ahex | 4138dec)

Descripción: Registro de datos de puesta en marcha incompatible

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

El registro de datos de puesta en marcha del módulo de memoria reemplazable no es compatible con la versión de firmware.

– Actualice el firmware.

o

– Utilice otro módulo de memoria.

Fallo: 16.43 (102Bhex | 4139dec)

Descripción: Tipo de conexión no soportado

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

El tipo de conexión seleccionado no es soportado por la función de puesta en marcha.

Seleccione otro tipo de conexión o ponga en marcha el conjunto de accionamiento mediante MOVISUITE.

Fallo: 16.50 (1032hex | 4146dec)

Descripción: Parámetros de frenado no inicializados

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

No hay datos de freno.

Comprobar la puesta en marcha.

Fallo: 16.60 (103Chex | 4156dec)

Descripción: Parametrización de 3-Wire-Control no válida

 

Reacción: Advertencia

Causa

Medida

No se ha parametrizado ninguna borna de parada de 3-Wire-Control.

Parametrice la borna de parada.