Variante 2: colocação em operação com conexão para comunicação segura (protocolo de segurança)
O opcional de segurança MOVISAFE® CS..A pode ser parametrizado e operada com conexão para uma comunicação segura (por ex., protocolo de segurança PROFIsafe) (conexão fieldbus).
Considerar as seguintes condições para este modo de operação:
- A parametrização do opcional de segurança MOVISAFE® CS..A é realizada através da ferramenta de parametrização "Assist CS..".
- A validação do sistema é suportada por um relatório de aceitação gerado na ferramenta de parametrização "Assist CS..".
Executar os seguintes passos para a colocação em operação:
- Ativar a operação com funções de segurança no item do menu "Ajustes básicos".
- Parametrizar as subfunções de segurança na ferramenta de parametrização "Assist CS..".
- Colocação em operação do fieldbus e controle de segurança de nível superior.
- Colocação em operação de funções padrão.
- Mais informações podem ser obtidas no capítulo "Colocação em operação".
- A aceitação é suportada pela ferramenta de parametrização "Assist CS..". Quando o relatório de aceitação é gerado, o parâmetro ParCRCBus é atualizado e deve ser ajustado no controlador de segurança.