Variante 2: Puesta en marcha con conexión a comunicación segura (protocolo de seguridad)
La opción de seguridad MOVISAFE® CS..A se puede parametrizar y operar con conexión a una comunicación segura (p. ej., protocolo de seguridad PROFIsafe) (conexión de bus de campo).
En este modo de funcionamiento deben tenerse en cuenta las siguientes condiciones:
- La parametrización de la opción de seguridad MOVISAFE® CS..A se realiza mediante la herramienta de parametrización "Assist CS..".
- La validación de la instalación es asistida por un informe de aceptación generado en la herramienta de parametrización "Assist CS..".
Siga los siguientes pasos para efectuar la puesta en marcha:
- Active el funcionamiento con funciones de seguridad en la opción de menú "Ajustes básicos".
- Parametrice las funciones parciales de seguridad en la herramienta de parametrización "Assist CS..".
- Puesta en marcha de bus de campo y control de seguridad de nivel superior.
- Funciones estándar de la puesta en marcha.
- Encontrará más información en el capítulo "Puesta en marcha".
- La aceptación es asistida por la herramienta de parametrización "Assist CS..". Con la generación del informe de aceptación, el parámetro ParCRCBus se actualiza y se debe ajustar en el control de seguridad.