Variante 3: Funcionamiento autárquico (sin conexión a comunicación segura)

La opción de seguridad MOVISAFE® CS..A se puede parametrizar y operar sin conexión a una comunicación segura (funcionamiento autárquico).

En este modo de funcionamiento deben tenerse en cuenta las siguientes condiciones:

  • La parametrización de la opción de seguridad MOVISAFE® CS..A se realiza mediante la herramienta de parametrización "Assist CS..".
  • La validación de la instalación es asistida por un informe de aceptación generado en la herramienta de parametrización "Assist CS..".

Siga los siguientes pasos para efectuar la puesta en marcha:

  1. Active el funcionamiento con funciones de seguridad en la opción de menú "Ajustes básicos".
  2. Parametrice las funciones parciales de seguridad en la herramienta de parametrización "Assist CS..".
  3. Funciones estándar de la puesta en marcha.
  4. Encontrará más información en el capítulo "Puesta en marcha".
  5. La aceptación es asistida por la herramienta de parametrización "Assist CS..".