方法2:通过接入安全通讯进行调试(安全协议)

安全选件MOVISAFE® CS..A可以通过接入安全通讯(如安全协议PROFIsafe)进行参数设定和运行(现场总线连接)。

在这种操作模式下要考虑以下边界条件:

  • 安全选件MOVISAFE® CS..A的参数设定通过参数设定工具“Assist CS..”进行。
  • 参数设定工具“Assist CS..”中生成的验收报告可为系统的验证提供支持。

按照下列步骤进行调试:

  1. 在“基本设置”菜单项中激活配安全功能的操作。
  2. 在参数设定工具“Assist CS..”中对安全子功能进行参数设定。
  3. 调试现场总线和上级安全控制器。
  4. 调试标准功能。
  5. 详细信息参见“调试”一章。
  6. 参数设定工具“Assist CS..”为验收提供支持。生成验收报告时,参数ParCRCBus会更新,必须在安全控制器中对其进行调整。