Característica operacional
A tabela a seguir mostra o comportamento operacional da unidade básica:
Opcional de segurança | Ajuste | Característica operacional |
|---|---|---|
Opcional de segurança | Interromper a comunicação F | A ativação do controle por bornes priorizado interrompe a comunicação F com o opcional de segurança. Se ocorrer um tempo limite de comunicação no opcional de segurança, as subfunções de segurança são ativadas e o acionamento é bloqueado. É possível desativar as subfunções de segurança usando a função Modo silencioso F‑PA e, assim, habilitar o acionamento novamente. É possível ativar a função "Modo silencioso F‑PA" iniciando a operação de emergência com o controle manual CBG21A. INFORMAÇÃO A SEW-EURODRIVE recomenda que NÃO se utilize esta configuração de parâmetro em conjunto com um opcional de segurança sem entradas seguras. |
Interromper a comunicação F = NÃO (padrão) | A ativação do controle por bornes priorizado encaminha a comunicação F para o opcional de segurança. É possível operar o acionamento com controle por bornes priorizado, desde que as subfunções de segurança esteja ativadas por meio dos sinais de controle no opcional de segurança. | |
Opcional de segurança | Interromper a comunicação F | A ativação do controle por bornes priorizado interrompe a comunicação F com o opcional de segurança. Se ocorrer um tempo limite de comunicação no opcional de segurança, as subfunções de segurança são ativadas e o acionamento é bloqueado. É possível desativar as subfunções de segurança usando a função Modo silencioso F‑PA e, assim, habilitar o acionamento novamente. É possível ativar a função "Modo silencioso F‑PA" com entradas digitais seguras adequadamente configuradas. INFORMAÇÃO A SEW-EURODRIVE recomenda que se utilize somente o controle por bornes priorizado em conjunto com esta configuração de parâmetro para controlar o acionamento independentemente do controle via comunicação F (por ex., para a operação de emergência). |
Interromper a comunicação F = NÃO (padrão) | A ativação do controle por bornes priorizado encaminha a comunicação F para o opcional de segurança. É possível operar o acionamento com controle por bornes priorizado, desde que as subfunções de segurança esteja ativadas por meio dos sinais de controle no opcional de segurança. |