Comportamiento funcional

La tabla siguiente muestra el comportamiento funcional de la unidad básica:

Opción de seguridad

Ajuste de
parámetros

Comportamiento funcional

Opción de seguridad
sin
entradas seguras

Comunicación F interrumpida

Con la activación del control mediante bornas priorizado detiene la comunicación F con la opción de seguridad. Con el desbordamiento de las comunicaciones de la opción de seguridad que se produce activa las funciones parciales de seguridad y bloquea el accionamiento.

Las funciones parciales de seguridad las puede desactivar con la función Muting F‑SP, volviendo a habilitar, con ello, el accionamiento.

Puede activar la función "Muting F‑PA" iniciando el funcionamiento de emergencia con el teclado CBG21A.

NOTA

SEW‑EURODRIVE recomienda que NO utilice este ajuste de parámetro en combinación con una opción de seguridad sin entradas seguras.

Comunicación F interrumpidaNO (estándar)

En la activación del control mediante bornas priorizado mantiene la comunicación F con la opción de seguridad.

Puede operar el accionamiento con el control mediante bornas priorizado siempre y cuando no estén activadas las funciones parciales de seguridad mediante las señales de control de la opción de seguridad.

Opción de seguridad
con
entradas seguras

Comunicación F interrumpida

Con la activación del control mediante bornas priorizado detiene la comunicación F con la opción de seguridad.

Con el desbordamiento de las comunicaciones de la opción de seguridad que se produce activa las funciones parciales de seguridad y bloquea el accionamiento.

Las funciones parciales de seguridad las puede desactivar con la función Muting F‑SP, volviendo a habilitar, con ello, el accionamiento.

La función "Muting F-SP" la puede activar con entradas binarias seguras configuradas en consonancia.

NOTA

SEW‑EURODRIVE recomienda que utilice el control mediante bornas priorizado en combinación con este ajuste de parámetro exclusivamente para controlar el accionamiento con independencia del control mediante la comunicación F (p. ej. para el funcionamiento de emergencia).

Comunicación F interrumpidaNO (estándar)

En la activación del control mediante bornas priorizado mantiene la comunicación F con la opción de seguridad.

Puede operar el accionamiento con el control mediante bornas priorizado siempre y cuando no estén activadas las funciones parciales de seguridad mediante las señales de control de la opción de seguridad.