Configuración de las entradas digitales seguras para la activación de la función "Muting F-PA"

ADVERTENCIA

La función activa "Muting F-SP" desactiva las funciones parciales de seguridad. Esto puede provocar el arranque inmediato de la instalación.
Lesiones graves o fatales.
  • Antes de activar la función "Muting F‑SP", el usuario debe tomar medidas organizativas para proteger a las personas y a la máquina.

Configure las entradas binarias seguras con la herramienta de parametrización "Assist CS.." como sigue:

  1. Configure una entrada binaria segura con la función "Muting".
  2. Ajuste el tiempo máximo de Muting según los requisitos de la aplicación.

Adicionalmente, tenga en cuenta las indicaciones del capítulo Muting de datos de salida de proceso seguros (Muting F-SP).