Konfiguration der sicheren Digitaleingänge für die Aktivierung der Funktion „Muting F-PA“

WARNUNG

Durch die aktive Funktion "Muting F‑PA" werden die Sicherheits-Teilfunktionen deaktiviert. Dadurch kann es zum sofortigen Anlauf der Anlage kommen.
Tod oder schwere Verletzungen.
- Vor der Aktivierung der Funktion "Muting F‑PA" müssen vom Anwender organisatorische Maßnahmen zum Schutz von Mensch und Maschine getroffen werden.
Konfigurieren Sie die sicheren Digitaleingänge mit dem Parametrier-Tool "Assist CS.." wie folgt:
- Konfigurieren Sie einen sicheren Digitaleingang mit der Funktion "Muting".
- Stellen Sie die maximale Muting-Zeit gemäß den Anforderungen der Applikation ein.
Beachten Sie zusätzlich die Hinweise im Kapitel "Muting sichere Prozessausgangsdaten (Muting F-PA)".