运行
下表为基本单元的运行特性:
安全选件 | 参数 | 运行 |
|---|---|---|
安全选件 | 故障安全通讯中断 = 是 | 通过激活优先端子控制,可以停止与安全选件的故障安全通讯。安全选件的通讯超时将激活安全子功能并锁定驱动装置。 可以通过F‑PO暂时失效功能禁用安全子功能,从而重新启用驱动装置。 通过手动操作面板CBG21A启动紧急模式,可以激活“F‑PO暂时失效”功能。 提示 SEW-EURODRIVE建议您不要将此参数设置与不带安全输入端的安全选件结合使用。 |
故障安全通讯中断 = 否(默认) | 激活优先端子控制后,将继续与安全选件进行故障安全通讯。 只要不通过安全选件上的控制信号激活安全子功能,就可以通过优先端子控制操作驱动装置。 | |
安全选件 | 故障安全通讯中断 = 是 | 通过激活优先端子控制,可以停止与安全选件的故障安全通讯。 安全选件的通讯超时将激活安全子功能并锁定驱动装置。 可以通过F‑PO暂时失效功能禁用安全子功能,从而重新启用驱动装置。 可以通过适当配置的安全数字量输入端激活“F‑PO暂时失效”功能。 提示 SEW-EURODRIVE建议您仅将优先端子控制与此参数设置结合使用,以便独立于通过故障安全通讯进行的控制对驱动装置进行控制(例如用于紧急模式)。 |
故障安全通讯中断 = 否(默认) | 激活优先端子控制后,将继续与安全选件进行故障安全通讯。 只要不通过安全选件上的控制信号激活安全子功能,就可以通过优先端子控制操作驱动装置。 |