Substituição do conversor de frequência descentralizado MOVIONE®
Substituir o conversor de frequência descentralizado MOVIONE® da seguinte maneira:
- Observar as indicações de segurança no capítulo Criar um ambiente de trabalho seguro.
- Garantir que o conversor de frequência descentralizado MOVIONE® esteja sem tensão. A tensão de entrada de 400 V e a tensão auxiliar de 24 V devem ser desligadas.
- Se você substituir o conversor de frequência descentralizado MOVIONE® incluindo o conversor, também deverá executar as medidas descritas na seção "Substituição do conversor".
- Desmontar o conversor de frequência descentralizado MOVIONE®. Para isso, observar as instruções de desmontagem no capítulo "Instalação mecânica".
- Comparar os dados nas plaquetas de identificação do conversor de frequência descentralizado MOVIONE® anterior com os dados nas plaquetas de identificação do novo conversor de frequência descentralizado MOVIONE®.
- Montar o conversor de frequência descentralizado MOVIONE®. Para isso, observar o capítulo "Instalação mecânica".
- Executar a instalação conforme o capítulo "Instalação elétrica".
- Retirar o módulo de energia para fora do conversor anterior. Colocar esse módulo de energia no novo conversor.
- Colocar o conversor sobre a caixa de ligação e aparafusá-lo bem.
- Alimentar o conversor de frequência descentralizado MOVIONE® com tensão.
- Verificar se o novo conversor descentralizado MOVIONE® funciona corretamente.
INFORMAÇÃO