Cambio del variador de frecuencia descentralizado MOVIONE®

Cambie el variador de frecuencia descentralizado MOVIONE® del siguiente modo:

  1. Observe las indicaciones de seguridad del capítulo Establecer un entorno de trabajo seguro.
    • Asegúrese de que el variador de frecuencia descentralizado MOVIONE® no está bajo tensión. La tensión de red de 400 V y la tensión de apoyo de 24 V deben estar desconectadas.
  2. Cuando cambie el variador de frecuencia descentralizado MOVIONE® junto con el variador, debe aplicar adicionalmente las medidas descritas en el capítulo "Cambio del variador".
  3. Desmonte el variador de frecuencia descentralizado MOVIONE®. Tenga en cuenta las indicaciones para el desmontaje en el capítulo "Instalación mecánica".
  4. Compare los datos en la placa de características del variador de frecuencia descentralizado MOVIONE® actual con los datos en la placa de características del variador de frecuencia descentralizado MOVIONE® nuevo.
  5. AVISO

    El variador de frecuencia descentralizado MOVIONE® sólo se puede sustituir por otro variador de frecuencia descentralizado MOVIONE® que tenga las mismas características.
    En aplicaciones orientadas a la seguridad, sólo puede cambiar un variador de frecuencia descentralizado MOVIONE® por un variador de frecuencia descentralizado MOVIONE® con el mismo logotipo FS.
  6. Monte el variador de frecuencia descentralizado MOVIONE®. Tenga en cuenta al respecto el capítulo "Instalación mecánica".
  7. Realice la instalación como se describe en el capítulo "Instalación eléctrica".
  8. Retire el módulo de memoria del variador utilizado hasta ahora. Coloque el módulo de memoria en el nuevo variador.
  9. Coloque el variador sobre la caja de conexiones y atorníllelo.
  10. Alimente la tensión del variador de frecuencia descentralizado MOVIONE®.
  11. Compruebe el funcionamiento del variador de frecuencia descentralizado MOVIONE® nuevo.