更换MOVIONE®分散式变频器
按如下步骤更换MOVIONE®分散式变频器:
- 注意创造安全的工作环境一章的安全提示。
- 确保MOVIONE®分散式变频器已断电。必须关闭400 V电源电压和24 V辅助电压。
- 如果需要更换包含变频器的MOVIONE®分散式变频器,还必须按照“变频器的更换”章节中的步骤进行操作。
- 拆卸MOVIONE®分散式变频器。在此请注意“机械安装”一章中的拆卸说明。
- 将现有MOVIONE®分散式变频器铭牌上的数据与新型MOVIONE®分散式变频器铭牌上的数据进行比较。
- 安装MOVIONE®分散式变频器。参见“机械安装”一章。
- 根据“电气安装”一章进行安装。
- 从目前的变频器中取出存储模块。将该存储模块装入新的变频器中。
- 将变频器装到接线盒上,并拧紧螺栓。
- 接通MOVIONE®分散式变频器的电源。
- 检查新MOVIONE®分散式变频器的功能。
提示