Altitudes de instalação maiores que 1000 m acima do nível médio do mar
É possível utilizar as unidades em altitudes entre 1000 m e no máximo 2000 m acima do nível do mar sob as condições abaixo citadas. A altitude máxima é limitada pela resistência dielétrica reduzida devido à baixa densidade de ar.
- A corrente nominal do motor IN é reduzida devido à diminuição da refrigeração acima de 1000 m, consultar o Manual do produto > capítulo Dados técnicos.
É possível utilizar as unidades em altitudes entre 1000 m e no máximo 3800 m acima do nível do mar sob as condições abaixo citadas. A altitude máxima é limitada pela resistência dielétrica reduzida devido à baixa densidade de ar.
- A corrente nominal do motor IN é reduzida devido à diminuição da refrigeração acima de 1000 m, consultar o Manual do produto > capítulo Dados técnicos.
- A partir de 2.000 m acima do nível médio do mar, as distâncias de isolação entre os cabos e folgas são suficientes apenas para a categoria de sobretensão II. Se a instalação exigir a categoria de sobretensão III, é necessário garantir adicionalmente, através de uma proteção contra sobretensão externa, que os picos de sobretensão sejam limitados a 1.5 kV nas ligações fase-fase e a 2.5 kV nas ligações fase-aterramento.
- Se for necessária uma separação elétrica segura, em altitudes a partir de 2000 m acima do nível do mar esta deve ser realizada fora da unidade (separação elétrica segura de acordo com EN 61800-5-1).
- Em altitudes de instalação entre 2.000 m e 3.800 m acima do nível do mar, é necessário tomar medidas limitantes para todo o sistema para reduzir as sobretensões ligadas à alimentação da categoria III para a categoria II.