Aufstellungshöhen über 1000 m NHN
Die Geräte können Sie unter folgenden Randbedingungen in Höhen ab 1000 m über NHN bis maximal 2000 m über NHN einsetzen. Die maximale Höhe ist durch die bei geringerer Luftdichte verminderte Durchschlagfestigkeit begrenzt.
- Der Motornennstrom IN reduziert sich aufgrund der verminderten Kühlung über 1000 m, siehe Produkthandbuch > Kapitel Technische Daten.
Die Geräte können Sie unter folgenden Randbedingungen in Höhen ab 1000 m über NHN bis maximal 3800 m über NHN einsetzen. Die maximale Höhe ist durch die bei geringerer Luftdichte verminderte Durchschlagfestigkeit begrenzt.
- Der Motornennstrom IN reduziert sich aufgrund der verminderten Kühlung über 1000 m, siehe Produkthandbuch > Kapitel Technische Daten.
- Die Luft- und Kriechstrecken sind ab 2000 m über NHN nur für Überspannungskategorie II ausreichend. Wenn für die Installation die Überspannungskategorie III gefordert wird, muss durch einen zusätzlichen externen Überspannungsschutz gewährleistet werden, dass Überspannungsspitzen auf 1.5 kV Phase-Phase und 2.5 kV Phase-Erde begrenzt werden.
- Falls Sichere Elektrische Trennung gefordert wird, muss diese in Höhen ab 2000 m über NHN außerhalb des Geräts realisiert werden (Sichere Elektrische Trennung nach EN 61800-5-1).
- In Aufstellungshöhen zwischen 2000 m bis 3800 m über NHN müssen Sie für die gesamte Anlage Maßnahmen treffen, die die netzseitigen Überspannungen von der Kategorie III auf die Kategorie II reduzieren.