Altitudes de instalación superiores a 1.000 m sobre el nivel del mar

Puede utilizar las unidades a unas altitudes de entre 1000 y máx. 2000 m sobre el nivel del mar si se dan las condiciones de entorno siguientes. La altitud máxima viene limitada por la rigidez dieléctrica reducida a causa de la menor densidad del aire.

  • La corriente nominal del motor IN se reduce debido al enfriamiento reducido por encima de los 1000 m, véase el manual del producto > capítulo Datos técnicos.

Puede utilizar las unidades a unas altitudes de entre 1000 y máx. 3800 m sobre el nivel del mar si se dan las condiciones de entorno siguientes. La altitud máxima viene limitada por la rigidez dieléctrica reducida a causa de la menor densidad del aire.

  • La corriente nominal del motor IN se reduce debido al enfriamiento reducido por encima de los 1000 m, véase el manual del producto > capítulo Datos técnicos.
  • Por encima de los 2000 m sobre el nivel del mar, las distancias de aislamiento y de fugas solo son suficientes para una clase de sobretensión II. Si la instalación requiere una sobretensión de clase III, se tiene que usar una protección externa adicional frente a sobretensiones para garantizar que las sobretensiones que surjan no sobrepasen los 1.5 kV de fase-fase y los 2.5 kV de fase-tierra.
  • En el caso de que se requiera una desconexión eléctrica segura, ella deberá realizarse en alturas por encima de 2.000 m sobre el nivel del mar fuera de la unidad (desconexión eléctrica segura conforme a la norma EN 61800-5-1).
  • A altitudes de instalación superiores a 2000 m a 3800 m sobre el nivel del mar, debe tomar medidas para la totalidad de la instalación que reduzcan las sobretensiones del lado de red de la categoría III a la categoría II.