Conversores de frequência descentralizados MOVIONE®

O conversor de frequência descentralizado MOVIONE® é usado para controlar unidades de acionamento. É composto por 4 componentes principais: conversor, caixa de ligação, módulo frontal e chave de manutenção (ver a figura a seguir).

[1]

Conector do motor

[2]

Conector 400 VCA + 24 VCC OUT (opcional)

[3]

Conector 400 VCA + 24 VCC IN

[4]

Interruptor de corte em carga (opcional)

[5]

Olhais de montagem

[6]

Interface de engenharia

[7]

Chave principal (opcional)

[8]

Chave seletora (opcional)

[9]

Módulo frontal com controle local integrado (opcional)

[10]

Caixa de ligação

[11]

Indicações LED

[12]

Conector M12

[13]

Conversor