MOVIONE®分散式变频器

分散式变频器MOVIONE®可用于驱动装置的控制。它由4个主要组件,即变频器、接线盒、前端模块和维护开关组成(见下图)。

[1]

电机插接头

[2]

插接头AC 400 V + DC 24 V OUT(选件)

[3]

插接头AC 400 V + DC 24 V IN

[4]

负载断路开关(选件)

[5]

装配孔眼

[6]

工程设计接口

[7]

钥匙开关(选件)

[8]

选择开关(选件)

[9]

前端模块,带集成型本地操作功能(选件)

[10]

接线盒

[11]

LED指示灯

[12]

M12插接头

[13]

变频器