Variador de frecuencia descentralizado MOVIONE®

El variador de frecuencia descentralizado MOVIONE® sirve para controlar las unidades de accionamiento. Consta de 4 componentes centrales: el variador, la caja de conexiones, el módulo frontal y el interruptor de mantenimiento (véase la imagen siguiente).

[1]

Conector enchufable motor

[2]

Conector enchufable 400 V CA + 24 V CC OUT (opción)

[3]

Conector enchufable 400 V CA + 24 V CC IN

[4]

Seccionador de carga (opción)

[5]

Anillos de montaje

[6]

Interfaz de ingeniería

[7]

Interruptor de llave (opción)

[8]

Conmutador selector (opción)

[9]

Módulo frontal con funcionamiento local integrado (opción)

[10]

Caja de conexiones

[11]

Indicadores LED

[12]

Conector enchufable M12

[13]

Variador