Redução de potência devido à frequência de rotação

A corrente nominal de saída especificada IN do conversor é o valor efetivo. A carga intensificada nos semicondutores de potência deve ser considerada, especialmente quando o campo girante é lento e estacionário. Quando o campo girante estiver estacionário, fui uma corrente direta, a qual, dependendo da posição de fase, pode corresponder ao valor de pico da corrente senoidal.

É particularmente importante considerar as frequências de saída fA < 3 Hz.

A seguinte curva característica mostra a redução necessária dependendo da frequência de saída fA:

[1]

Corrente de saída constante Iconstante na frequência PWM mais baixa possível

[2]

Corrente de sobrecarga com limitação de tempo a fA < 3 HzPlanejar o projeto da corrente de sobrecarga no SEW-Workbench.

Observar a capacidade de sobrecarga da unidade de acordo com o capítulo Saída.