Seleção de um conversor
O conversor é selecionado através do curso da corrente de saída ao longo do tempo. A corrente necessária deve ser determinada a partir do curso de torque necessário do motor conectado.
Os conversores foram projetados para a corrente nominal de saída IN. A operação de sobrecarga de curto prazo é necessária em muitas aplicações. Para este propósito, os conversores podem ser operados com uma corrente nominal de saída superior durante um curto período.
Para operação de sobrecarga, deve-se verificar se o conversor não está sobrecarregado termicamente. Os conversores possuem vários mecanismos de monitoramento para proteger os componentes de potência.
As seguintes monitorações térmicas estão disponíveis:
- Capacidade de utilização dinâmica
- A carga periódica de corrente nos semicondutores de potência de comutação os aquece e os resfria ciclicamente. Devido às diferentes constantes térmicas de tempo, podem ocorrer grandes diferenças de temperatura entre o semicondutor de potência e o dissipador de calor. A capacidade de utilização dinâmica monitora a temperatura de junção permitida dos semicondutores de potência.
- Capacidade de utilização térmica
- Os semicondutores de potência estão limitados pela temperatura máxima permitida durante a operação. A capacidade de utilização térmica monitora a temperatura do dissipador de calor dos semicondutores de potência.
- Capacidade de utilização eletromecânica (capacidade de utilização I2t)
- A capacidade de utilização eletromecânica protege os componentes que possuem uma elevada constante térmica de tempo em comparação com os semicondutores de potência.
Devido à complexidade das curvas de capacidade de utilização, o cálculo só pode ser realizado usando software. O software SEW-Workbench oferece suporte durante o dimensionamento de um conversor.
Os ciclos de carga característicos são indicados nos subcapítulos a seguir para uma seleção aproximada do conversor sem a ajuda do software.