Conceito FCB

O conceito FCB descreve a estrutura modular do firmware para conversores do sistema de automação modular MOVI-C®, que garante que uma ampla variedade de funções de acionamento possa ser selecionada e desmarcada de forma flexível e fácil usando a palavra de comando.

Todas as funções primárias são selecionadas como FCB. Por exemplo, o controle de posicionamento requer o FCB 09, enquanto o controle de rotação é implementado com o FCB 05.

É possível alternar entre diferentes FCBs a qualquer momento. A comutação para outro FCB ocorre com um atraso máximo de 0.5 ms.

Diferentes prioridades são atribuídas aos FCBs. Se for selecionado um FCB com prioridade mais alta do que o atualmente ativo, o FCB com prioridade mais alta será ativado.

Os FCB são classificados em ordem decrescente de prioridade na seguinte lista:

  • FCB 01 Bloqueio do estágio de saída
  • FCB 14 Parada de emergência
  • FCB 13 Parada nos limites de aplicação
  • FCB 18 Identificação da posição do rotor
  • FCB 25 Medição dos parâmetros do motor
  • FCB 04 Modo manual
  • FCB 21 Teste de frenagem
  • FCB 05 Controle de rotação
  • FCB 26 Parada nos limites do usuário
  • FCB 02 Parada padrão