Descrição dos FCBs
Informações adicionais
- FCB 01 Bloqueio do estágio de saída
- FCB 14 Parada de emergência
- FCB 13 Parada nos limites de aplicação
- FCB 18 Identificação da posição do rotor
- FCB 25 Medição dos parâmetros do motor
- FCB 04 Modo manual
- FCB 21 Teste de frenagem
- FCB 05 Controle de rotação
- FCB 26 Parada nos limites do usuário
- FCB 02 Parada padrão