Concepto FCB

Con el concepto FCB se describe en los variadores del módulo de automatización MOVI-C® la estructura modular del firmware con la que se garantiza que se puedan seleccionar y deseleccionar fácilmente con palabra de control de una forma muy flexible las más diversas funciones de accionamiento.

Todas las funciones primarias se seleccionan como FCB. Por ejemplo, la regulación de posicionamiento requiere el FCB 09, mientras que la regulación de velocidad se realiza con el FCB 05.

Un cambio entre distintos FCBs es posible en todo momento. El cambio a otro FCB se produce con un retardo máximo de 0.5 ms.

Se asignan diferentes prioridades a los FCB. Si se selecciona un FCB con mayor prioridad que el actualmente activo, se activa el FCB con mayor prioridad.

En la siguiente lista, los FCB se ordenan por prioridad descendente:

  • FCB 01 Bloqueo de etapa de salida
  • FCB 14 Parada de emergencia
  • FCB 13 Parada en límites de aplicación
  • FCB 18 Identificación de la posición del rotor
  • FCB 25 Medición de parámetros del motor
  • FCB 04 Funcionamiento manual
  • FCB 21 Prueba de freno
  • FCB 05 Regulación de velocidad
  • FCB 26 Parada en límites de aplicación
  • FCB 02 Parada por defecto