Datos técnicos generales MOVIONE®
Inmunidad a interferencias | EN 61800-3, 2.º entorno (entorno industrial) |
Emisión de interferencias | EN 61800-3 categoría C2 (Longitud máxima del cable del motor del variador de frecuencia descentralizado MOVIONE® = 5 m) |
Temperatura ambiente | Véase el capítulo Condiciones ambientales |
Modo de funcionamiento | S1, DB (EN 60034-1) |
Tipo de refrigeración | Refrigeración natural |
Grado de protección | IP54 según EN 60529 (carcasa cerrada) |
Clase de contaminación | 2 conforme a IEC 60664-1 |
Categoría de sobretensión | I según IEC 60664-1 |
Número permitido de conexiones/desconexiones a la red | 1 por minuto Máximo 350 000 ciclos de conexión durante del tiempo de vida útil del producto |
Tiempo mínimo de desconexión para desconexión de red | 10 s |
Fase de arranque | Durante la fase de arranque de la unidad, los estados de las señales pueden diferir del estado esperado. El LED de estado "DRIVE" muestra el estado de la fase de arranque, véase el capítulo "LED de estado DRIVE". En las unidades que admiten el intercambio cíclico de datos, puede reconocer el final de la fase de arranque por el hecho de que los valores se comunican al control de nivel superior a través de los datos EP del variador. |
Medida de protección necesaria | Puesta a tierra de la unidad |
Funciones de protección |
|
Funciones de aviso | Elementos de display para mensaje de estado de la unidad |
Altitud de la instalación | Hasta h ≤ 1000 m sin restricciones. Para h > 1000 m son de aplicación las siguientes restricciones:
|
Prueba de la resistencia mecánica | Véase el capítulo Condiciones ambientales |
Masa | Masa de la unidad de accionamiento MOVIONE®, véase el capítulo:
Masa del variador de frecuencia descentralizado MOVIONE®: 3.5 kgEn preparación |