基于电缆长度、电源电压和温度的降额

下表列出了根据电缆长度、电源电压U电源和环境温度T而确定的降额:

屏蔽电机线

时钟频率

MCB91A-....-2D1..

MCB91A-....-5D3..

0034

0042

0025

0040

无风扇

带风扇

无风扇

带风扇

230 V / ≤ 40 °C

400 V / ≤ 40 °C

4 kHz

3.4 A / 75 m

4.2 A / 75 m

2.5 A / 50 m

4 A / 75 m

8 kHz

2.5 A / 35 m

4 A / 50 m

1.9 A / 12 m

3.2 A / 50 m

16 kHz

不允许

3.4 A / 25 m

不允许

1.8 A / 15 m

230 V / 55 °C

400 V / 50 °C

400 V / 55 °C

4 kHz

2.5 A / 25 m

3.4 A / 50 m

1.8 A / 25 m

2.5 A / 30 m

8 kHz

2 A / 10 m

3.2 A / 25 m

不允许

1.8 A / 15 m

16 kHz

不允许

2.5 A / 15 m

不允许

1.6 A / 8 m (50 °C)

266 V / ≤ 40 °C

266 V / 40 °C

500 V / 40 °C

4 kHz

3.4 A / 50 m

4.2 A / 75 m

不允许

4 A / 50 m

8 kHz

不允许

4 A / 50 m

不允许

2.5 A / 15 m

16 kHz

不允许

3.4 A / 25 m

不允许

1.6 A / 8 m

266  / ≤ 55 °C

266 V / 55 °C

500 V / 50 °C

4 kHz

不允许

3.4 A / 25 m

不允许

1.6 A / 15 m

8 kHz

不允许

3.0 A / 15 m

不允许

1.3 A / 8 m

16 kHz

不允许

2.5 A / 15 m

不允许

1.1 A / 6 m

未屏蔽的电机电缆

使用未屏蔽的电缆时,允许的电缆长度为上述长度的1.5倍。