Derating aufgrund Leitungslänge, der Netzspannung und Temperatur
Die folgende Tabelle zeigt die Werte für das Derating in Abhängigkeit der Leitungslänge, Netzspannung UNetz und Umgebungstemperatur T:
Taktfrequenz | MCB91A-....-2D1.. | MCB91A-....-5D3.. | ||
|---|---|---|---|---|
0034 | 0042 | 0025 | 0040 | |
ohne Lüfter | mit Lüfter | ohne Lüfter | mit Lüfter | |
230 V / ≤ 40 °C | 400 V / ≤ 40 °C | |||
4 kHz | 3.4 A / 75 m | 4.2 A / 75 m | 2.5 A / 50 m | 4 A / 75 m |
8 kHz | 2.5 A / 35 m | 4 A / 50 m | 1.9 A / 12 m | 3.2 A / 50 m |
16 kHz | nicht zulässig | 3.4 A / 25 m | nicht zulässig | 1.8 A / 15 m |
230 V / 55 °C | 400 V / 50 °C | 400 V / 55 °C | ||
4 kHz | 2.5 A / 25 m | 3.4 A / 50 m | 1.8 A / 25 m | 2.5 A / 30 m |
8 kHz | 2 A / 10 m | 3.2 A / 25 m | nicht zulässig | 1.8 A / 15 m |
16 kHz | nicht zulässig | 2.5 A / 15 m | nicht zulässig | 1.6 A / 8 m (50 °C) |
266 V / ≤ 40 °C | 266 V / 40 °C | 500 V / 40 °C | ||
4 kHz | 3.4 A / 50 m | 4.2 A / 75 m | nicht zulässig | 4 A / 50 m |
8 kHz | nicht zulässig | 4 A / 50 m | nicht zulässig | 2.5 A / 15 m |
16 kHz | nicht zulässig | 3.4 A / 25 m | nicht zulässig | 1.6 A / 8 m |
266 / ≤ 55 °C | 266 V / 55 °C | 500 V / 50 °C | ||
4 kHz | nicht zulässig | 3.4 A / 25 m | nicht zulässig | 1.6 A / 15 m |
8 kHz | nicht zulässig | 3.0 A / 15 m | nicht zulässig | 1.3 A / 8 m |
16 kHz | nicht zulässig | 2.5 A / 15 m | nicht zulässig | 1.1 A / 6 m |
Beim Einsatz von ungeschirmten Leitungen sind die 1.5-fachen oben genannten Leitungslängen zulässig. |