Déclassement en raison de la longueur de liaison, de la tension réseau et de la température
Le tableau suivant montre les valeurs de déclassement en fonction de la longueur de liaison, de la tension réseau Urés et de la température ambiante T.
Fréquence d'horloge | MCB91A-....-2D1.. | MCB91A-....-5D3.. | ||
|---|---|---|---|---|
0034 | 0042 | 0025 | 0040 | |
Sans ventilateur | Avec ventilateur | Sans ventilateur | Avec ventilateur | |
230 V / ≤ 40 °C | 400 V / ≤ 40 °C | |||
4 kHz | 3.4 A / 75 m | 4.2 A / 75 m | 2.5 A / 50 m | 4 A / 75 m |
8 kHz | 2.5 A / 35 m | 4 A / 50 m | 1.9 A / 12 m | 3.2 A / 50 m |
16 kHz | Non admissible | 3.4 A / 25 m | Non admissible | 1.8 A / 15 m |
230 V / 55 °C | 400 V / 50 °C | 400 V / 55 °C | ||
4 kHz | 2.5 A / 25 m | 3.4 A / 50 m | 1.8 A / 25 m | 2.5 A / 30 m |
8 kHz | 2 A / 10 m | 3.2 A / 25 m | Non admissible | 1.8 A / 15 m |
16 kHz | Non admissible | 2.5 A / 15 m | Non admissible | 1.6 A / 8 m (50 °C) |
266 V / ≤ 40 °C | 266 V / 40 °C | 500 V / 40 °C | ||
4 kHz | 3.4 A / 50 m | 4.2 A / 75 m | Non admissible | 4 A / 50 m |
8 kHz | Non admissible | 4 A / 50 m | Non admissible | 2.5 A / 15 m |
16 kHz | Non admissible | 3.4 A / 25 m | Non admissible | 1.6 A / 8 m |
266 / ≤ 55 °C | 266 V / 55 °C | 500 V / 50 °C | ||
4 kHz | Non admissible | 3.4 A / 25 m | Non admissible | 1.6 A / 15 m |
8 kHz | Non admissible | 3.0 A / 15 m | Non admissible | 1.3 A / 8 m |
16 kHz | Non admissible | 2.5 A / 15 m | Non admissible | 1.1 A / 6 m |
En cas d'utilisation de liaisons non blindées, les longueurs de câble mentionnées ci-dessus peuvent être multipliées par 1.5. |