Redução de potência devido a comprimento do cabo, tensão de entrada e temperatura

A tabela a seguir mostra os valores de redução de potência dependendo do comprimento do cabo, da tensão de entrada Vrede e da temperatura ambiente T:

Cabo do motor blindado

Frequência de pulso

MCB91A-....-2D1..

MCB91A-....-5D3..

0034

0042

0025

0040

sem ventilador

com ventilador

sem ventilador

com ventilador

230 V / ≤ 40 °C

400 V / ≤ 40 °C

4 kHz

3.4 A / 75 m

4.2 A / 75 m

2.5 A / 50 m

4 A / 75 m

8 kHz

2.5 A / 35 m

4 A / 50 m

1.9 A / 12 m

3.2 A / 50 m

16 kHz

Não aprovado

3.4 A / 25 m

Não aprovado

1.8 A / 15 m

230 V / 55 °C

400 V / 50 °C

400 V / 55 °C

4 kHz

2.5 A / 25 m

3.4 A / 50 m

1.8 A / 25 m

2.5 A / 30 m

8 kHz

2 A / 10 m

3.2 A / 25 m

Não aprovado

1.8 A / 15 m

16 kHz

Não aprovado

2.5 A / 15 m

Não aprovado

1.6 A / 8 m (50 °C)

266 V / ≤ 40 °C

266 V / 40 °C

500 V / 40 °C

4 kHz

3.4 A / 50 m

4.2 A / 75 m

Não aprovado

4 A / 50 m

8 kHz

Não aprovado

4 A / 50 m

Não aprovado

2.5 A / 15 m

16 kHz

Não aprovado

3.4 A / 25 m

Não aprovado

1.6 A / 8 m

266  / ≤ 55 °C

266 V / 55 °C

500 V / 50 °C

4 kHz

Não aprovado

3.4 A / 25 m

Não aprovado

1.6 A / 15 m

8 kHz

Não aprovado

3.0 A / 15 m

Não aprovado

1.3 A / 8 m

16 kHz

Não aprovado

2.5 A / 15 m

Não aprovado

1.1 A / 6 m

Cabo do motor não blindado

Ao usar cabos não blindados, são permitidos 1.5 vezes os comprimentos de cabo mencionados acima.