控制制动器

制动器通过变频器上的继电器触点X22进行控制。不允许通过其他电子设备或控制器进行控制。

继电器触点X22 (DOR-C;DOR-NO) 在调试带制动器的电机时自动对制动器输出端进行参数设置,并且只要在驱动机构中配置了带制动器的电机,就会锁定,无法在后续进行手动更改。MOVISUITE®工程设计软件或操作面板CBG11A/CBG21A均支持该功能。

因此,可通过DC 24 V线圈电压或SEW-EURODRIVE制动整流块直接控制电源接触器。电源接触器用于接通制动器。

不允许通过继电器触点X22 (DOR-C,DOR-NO) 直接开关制动器。