Commande du frein
Les freins sont pilotés via la contact relais X22 du variateur de vitesse. Un pilotage via d'autres appareils ou systèmes de pilotage électroniques n'est pas admissible.
Lors de la mise en service d'un moteur avec frein, le contact relais X22 (DOR-C ; DOR-NO) est automatiquement paramétré sur la sortie frein et bloqué contre les modifications manuelles ultérieures tant qu'un moteur avec frein est configuré dans la motorisation-transmission. Cette fonctionnalité est supportée par le logiciel d'ingénierie MOVISUITE® ou par la console CBG11A ou CBG21A.
Celle-ci permet de commander directement un relais de puissance avec une tension de bobine de DC 24 V ou un redresseur de frein SEW adapté. Ce relais sert à commander l'alimentation du frein.
L'activation directe du frein via le relais contact X22 (DOR-C, DOR-NO) n'est pas admissible.