Controlar o freio

Os freios são controlados pelo contato à relé X22 no conversor. O controle através de outras unidades eletrônicas ou controladores não é permitido.

O contato à relé X22 (DOR-C; DOR-NO) é automaticamente parametrizado para a saída do freio durante a colocação em operação de um motor com freio e bloqueado contra alterações manuais subsequentes, desde que um motor com freio seja configurado no conjunto de acionamento. Essa funcionalidade é compatível com o software de engenharia MOVISUITE® ou com os painéis de operação CBG11A ou CBG21A.

Assim, é possível controlar um contator de potência diretamente com tensão da bobina de 24 VCC ou um retificador de freio adequado da SEW-EURODRIVE. Esse disjuntor é usado para comutar o freio.

O acionamento direto do freio por meio do contato à relé X22 (DOR-C, DOR-NO) não é permitido.