Irregularidade 28 Funções do acionamento FCB

Irregularidade: 28.10 (1C0Ahex | 7178dec)

Descrição: FCB 25 - Fases do motor assimétricas

 

Resposta: bloqueio do estágio de saída

Causa

Ação

Ao medir as resistências do estator, valores muito distintos foram determinados nas 3 fases.

– Verificar se o motor está conectado corretamente.

– Verificar todos os pontos de contato no motor e no conversor.

– Verificar se o motor e o cabo de alimentação estão danificados.

Irregularidade: 28.11 (1C0Bhex | 7179dec)

Descrição: FCB 25 – Fase do motor de alta impedância

 

Resposta: bloqueio do estágio de saída

Causa

Ação

Ao medir os parâmetros do motor, ao menos uma fase do motor não pôde ser medida.

– Verificar se o motor está conectado corretamente.

– Verificar todos os pontos de contato no motor e no conversor.

– Verificar se o motor e o cabo de alimentação estão danificados.

Irregularidade: 28.12 (1C0Chex | 7180dec)

Descrição: FCB 25 – Timeout na medição da resistência do estator

 

Resposta: bloqueio do estágio de saída

Causa

Ação

A medição dos parâmetros do motor foi ativada enquanto o motor estava girando.

– Parar o motor.

– Iniciar a medição dos parâmetros do motor com o motor parado.

Irregularidade: 28.13 (1C0Dhex | 7181dec)

Descrição: FCB 25 – Identificação da curva característica não é possível

 

Resposta: bloqueio do estágio de saída

Causa

Ação

A curva característica não pode ser claramente identificada medindo os parâmetros do motor.

Entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.

Irregularidade: 28.15 (1C0Fhex | 7183dec)

Descrição: FCB 25 – Timeout

 

Resposta: bloqueio do estágio de saída

Causa

Ação

A medição da resistência do rotor, indutância de vazamento e indutância do estator não foi concluída.

Entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.

Irregularidade: 28.23 (1C17hex | 7191dec)

Descrição: velocidade mínima muito alta

 

Resposta: bloqueio do estágio de saída

Causa

Ação

A velocidade mínima é maior que o limite de aplicação da velocidade.

– Reduzir a velocidade mínima.

ou

– Aumentar o limite da aplicação.

Irregularidade: 28.24 (1C18hex | 7192dec)

Descrição: FCB 05 – Limites da área oculta fora dos limites do valor nominal

 

Resposta: bloqueio do estágio de saída

Causa

Ação

A faixa de velocidade da função de salto de ressonância de velocidade ativa é maior que a faixa nominal permitida. Tanto a velocidade mínima quanto o limite de aplicação estão dentro da faixa de ocultação. Isso significa que cada valor nominal está dentro da faixa de ocultação.

– Ajustar a faixa da função de salto de ressonância de velocidade.

– Ajustar a velocidade mínima.

– Ajustar o limite de aplicação.