故障28 FCB驱动功能

故障:28.10 (1C0Ahex | 7178dec)

说明:FCB 25 – 电机相位不对称

 

反应:输出级锁定

原因

措施

测量定子电阻时在3个相位中得出了完全不同的值。

– 检查是否已正确连接电机。

– 检查电机和变频器上的所有接触点。

– 检查电机和导线是否受损。

故障:28.11 (1C0Bhex | 7179dec)

说明:FCB 25 – 高阻抗电机相

 

反应:输出级锁定

原因

措施

测量电机参数时至少有一个电机相位无法测量。

– 检查是否已正确连接电机。

– 检查电机和变频器上的所有接触点。

– 检查电机和导线是否受损。

故障:28.12 (1C0Chex | 7180dec)

说明:FCB 25 – 定子电阻测量超时

 

反应:输出级锁定

原因

措施

在电机旋转时已激活电机参数测量。

– 电机停止。

– 在电机静止时,启动电机参数测量。

故障:28.13 (1C0Dhex | 7181dec)

说明:FCB 25 – 无法识别特性曲线

 

反应:输出级锁定

原因

措施

无法通过电机参数测量明确识别特性曲线。

请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。

故障:28.15 (1C0Fhex | 7183dec)

说明:FCB 25 – 超时

 

反应:输出级锁定

原因

措施

转子电阻、杂散电感或定子电感的测量未完成。

请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。

故障:28.23 (1C17hex | 7191dec)

说明:最低速度过高

 

反应:输出级锁定

原因

措施

最小速度高于速度的应用极限。

– 降低最低速度。

或

– 提高应用极限。

故障:28.24 (1C18hex | 7192dec)

说明:FCB 05 – 隐藏区域的限值在设定值极限之外

 

反应:输出级锁定

原因

措施

已激活的速度谐振消隐功能的速度范围大于允许的设定值范围。最低速度和应用极限都在消隐区域内。因此,所有设定值都在消隐范围内。

– 调整速度谐振消隐功能的范围。

– 调整最低速度。

– 调整应用极限。