Irregularidade 26 Irregularidade externa

Irregularidade: 26.1 (1A01hex | 6657dec)

Descrição: irregularidades externas via entrada digital/bit de controle

 

Resposta: irregularidade externa

Causa

Ação

Uma irregularidade foi acionada por meio de uma entrada digital ou bit de uma palavra de comando.

– Eliminar a irregularidade externa.

ou

– Alterar a resposta à irregularidade externa em [Funções] > [Valores nominais] > [Ajustes básicos].