Défauts 26 Défaut externe
Défaut : 26.1 (1A01hex | 6657dec) Description : Défaut externe via entrée digitale / bit de commande | ||
|---|---|---|
| Réaction : Défaut externe | |
Cause | Action | |
Défaut via entrée digitale ou bit d'un mot de commande. | – Éliminer le défaut externe. ou – Modifier la réaction au défaut externe sous [Fonctions] > [Consignes] > [Réglages de base]. | |