Fallo 26 Fallo externo

Fallo: 26.1 (1A01hex | 6657dec)

Descripción: Fallos externos vía entrada digital/bit de control

 

Reacción: Fallo externo

Causa

Medida

Se ha desencadenado un fallo a través de una entrada binaria o un bit de una palabra de control.

– Elimine el fallo externo.

o

– Modifique la respuesta al fallo externo desde [Funciones] > [Consignas] > [Ajustes básicos].