Caractéristiques techniques

Passerelle CFX11A-S pour EtherCAT®/SBusPLUS

Température ambiante

-10 – 55 °CEn cas de fréquence d'horloge de l'appareil de base > 4 kHz : -10 à 50 °C.

Puissance absorbée

2 W

Indice de protection

IP20 selon EN 60529

Reconnaissance automatique de la fréquence de transmission

Oui, duplex

Fréquence de transmission supportée

100 Mbauds

Connectique

2 × RJ45

Code produit

Bhex

Identifiant du fabricant

59hex

Gamme d'appareils

MOVI-C®

Protocoles d'application

EtherCAT®, SdO, FoE

Types de câbles admissibles

À partir de la catégorie 5, classe D selon IEC 11801

Longueur de liaison maximale

100 m

Référence

28315030

Dimensions en mm (l × H × P )

53 x 158 x 39