Description

La passerelle CFX11A-S permet d'établir une liaison EtherCAT®/SBusPLUS performante avec les MOVI-C® CONTROLLER. Les participants EtherCAT® de SEW‑EURODRIVE ou d'autres fabricants peuvent désormais être pilotés et diagnostiqués par MOVI‑C® CONTROLLER.

Le MOVI-C® CONTROLLER propose les fonctions suivantes.

  • Commande de positionnement librement programmable selon IEC 61131 pour automatiser les tâches d'entraînement et de logique
  • Gestion centralisée des données pour tous les variateurs du système d'automatisation modulaire MOVI-C® de SEW-EURODRIVE sur EtherCAT®/SBusPLUS
  • Remplacement rapide d'appareils, prêts à l'emploi grâce à la restauration automatique des données
  • Spécification de consigne centralisée
  • Maître EtherCAT®/SBusPLUS pour les composants SEW et les appareils périphériques avec interface EtherCAT®
  • Liaison de l'appareil avec bus de terrain aux systèmes de pilotage amont
  • Diagnostic et visualisation du système d'automatisation

Sept autres variateurs de vitesse peuvent être raccordés à la passerelle au moyen du module de communication CFC11A.

Seule la console de paramétrage et pilotage CBG21A peut être utilisée avec la passerelle.