Descripción
Con la pasarela CFX11A-S se establece una potente conexión EtherCAT®/SBusPLUS con MOVI-C® CONTROLLERS. Las unidades EtherCAT® de SEW‑EURODRIVE o de otros fabricantes ahora se pueden controlar y diagnosticar con el MOVI-C® CONTROLLER.
Las funciones del MOVI-C® CONTROLLER son:
- Control de proceso libremente programable según IEC 61131 para automatizar tareas de accionamiento y lógica
- Mantenimiento centralizado de datos para todos los variadores del módulo de automatización MOVI-C® de SEW‑EURODRIVE en EtherCAT®/SBusPLUS
- Cambio de la unidad según el principio "plug and play" mediante restauración automática de los datos
- Especificación de consigna centralizada
- Maestro EtherCAT®/SBusPLUS para componentes de SEW‑EURODRIVE y periféricos con interfaz EtherCAT®
- Conexión de dispositivos de bus de campo a los sistemas de control de nivel superior
- Diagnóstico y visualización del sistema de automatización
A la pasarela se pueden conectar 7 variadores adicionales mediante el módulo de comunicación CFC11A.
Solo la consola de programación CBG21A puede utilizarse con la pasarela.