Protection thermique moteur

La protection thermique moteur empêche l'échauffement et donc la détérioration du moteur. Pour ce faire, la température du bobinage est mesurée à l'aide de capteurs de température. Les variateurs de vitesse peuvent traiter en standard les capteurs de température suivants.

Protection thermique moteur

Nombre de capteurs

Codification SEW

Capteur de température

3

TF

Thermostat bilame

3

TH

Type de moteur

Capteur de température

Protection thermique moteur

DR..

TF, TH

Protection complèteProtection complète car un capteur par phase moteur.

Moteurs tiers

Sonde de température,
thermostat bilame

Protection complèteProtection complète car un capteur par phase moteur.

D'autres informations sur la protection thermique du moteur figurent dans les documentations des moteurs.