Exigences générales pour les moteurs

Les caractéristiques techniques des moteurs doivent se situer dans les plages suivantes.

Vitesse nominale moteur

0 – 40 000 min-1

Courant nominal moteur

0 – 10 000 A

Tension nominale moteur

0 – 2000 V

Couple nominal moteur

0 – 50 000 Nm

Fréquence nominale moteur

0 – 600 Hz

Nombre de paires de pôles

1 – 64