Remarques générales
Pour la définition de l'entraînement, indiquer, en plus du diagramme vitesse/temps décrivant le cycle de travail précis, de nombreuses informations sur les conditions d'utilisation et environnantes.
Pour démarrer l'étude, il faut en priorité des données comme la masse, la plage de réglage et les informations à propos de la structure mécanique de la machine à entraîner. À partir des couples et vitesses d'entraînement calculées et en tenant compte des autres contraintes mécaniques et des conditions environnantes et d'utilisation, il est ensuite possible de choisir l'entraînement le mieux adapté.
Pour la sélection d'un entraînement, seul un moteur asynchrone peut être utilisé. Toutes ces exécutions et variantes sont disponibles dans la palette de produits SEW.