Protección térmica del motor

La protección térmica del motor evita el sobrecalentamiento y con ello la destrucción del motor. Para ello, se registra la temperatura del devanado con sensores térmicos. Los variadores pueden evaluar los siguientes sensores térmicos de forma estándar.

Protección del motor

Número de sensores

Denominación de SEW‑EURODRIVE

Sonda térmica de coeficiente de temperatura positivo

3

TF

Interruptor térmico bimetálico

3

TH

Serie del motor

Sonda térmica

Protección del motor

DR..

TF, TH

Protección completaProtección completa, una sonda por fase del motor.

Motores no SEW

Sonda térmica de coeficiente de temperatura positivo,
interruptor térmico bimetálico

Protección completaProtección completa, una sonda por fase del motor.

Encontrará más información sobre la protección térmica del motor en las documentaciones de los motores.