Proteção térmica do motor

A proteção térmica do motor evita o superaquecimento e, consequentemente, a inutilização do motor. Para isso, a temperatura da bobinagem é registrada com sensores de temperatura. Os conversores podem avaliar os seguintes sensores de temperatura como padrão.

Proteção do motor

Quantidade de sensores

Designação da SEW-EURODRIVE

Termistor PTC

3

TF

Interruptor de temperatura bimetálico

3

TH

Série de motores

Sensor de temperatura

Proteção do motor

DR..

TF, TH

proteção totalProteção total, pois há um sensor por fase do motor.

Motores não SEW

Termistor PTC,
interruptor de temperatura bimetálico

proteção totalProteção total, pois há um sensor por fase do motor.

Mais informações sobre proteção térmica do motor podem ser encontradas nas documentações dos motores.