Condiciones climáticas
Almacenamiento prolongado | Protegido de la intemperie IEC 60721-3-1, clase 1K21, sin condensación Diferente de la norma: temperatura -25 °C – +70 °CEn función de la configuración. |
Transporte | Protegido de la intemperie IEC 60721-3-2, clase 2K11, sin condensación Diferente de la norma: temperatura -25 °C – +70 °CEn función de la configuración. |
Funcionamiento | Uso en lugar fijo, protegido de la intemperie IEC 60721-3-3, clase 3K22, sin condensación diferente de la norma: Temperatura 0 °C – +40 °C |