Condições climáticas

Armazenamento por longos períodos

à prova de intempéries

IEC 60721-3-1, Classe 1K21, não condensante, sem condensação

divergindo da norma: temperatura -25 °C – +70 °CDependendo da configuração.

Transporte

à prova de intempéries

IEC 60721-3-2, Classe 2K11, não condensante, sem condensação

divergindo da norma: temperatura -25 °C – +70 °CDependendo da configuração.

Operação

local fixo, à prova de intempéries

IEC 60721-3-3, Classe 3K22, não condensante, sem condensação

divergindo da norma: temperatura 0 °C – +40 °C