Funcionamiento sin puesta en marcha
En el estado de entrega, el variador está preconfigurado con un "SmartMotor" en los conjuntos de accionamiento AS1 y AS2. El SmartMotor se trata, básicamente, de un registro de datos de un motor asíncrono de 4 polos adaptado a la potencia, véase, en el manual del producto, el capítulo Datos técnicos "Potencia del motor ASM Pmot" (se corresponde con la indicación P(ASM) en la placa de características del variador).
En el software de ingeniería MOVISUITE® y en las consolas CBG11A y CBG21A, este preajuste del conjunto de accionamiento recibe la denominación "SmartDrive".